EVE-TR 360 AC3 IE3-TYP1 F

Art-Nr.: 10.03.01.00270

Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm

StromtypDrehstrom
Schallpegel bei 50 Hz80,5 dB(A)
Spannung bei 50 HzD400V ±10 %
Spannung bei 60 HzD460V ±10%
Saugvermögen (50 Hz)351 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz402 m³/h
Vakuum (50Hz)-750 mbar
Nennleistung bei 50 Hz11 kW
Nennleistung bei 60 Hz13,2 kW
Ausführung AufbauIE3:EU/CN/IND
mitFilter
Gewicht256,5 kg
EVE-TR 360 AC3 IE3-TYP1 F
Attribut Wert
B 644 mm
B2 116 mm
G3 G2-1/2"-IG
G5 M10-IG
H 528 mm
L 1180 mm
L2 124 mm
X1 645 mm
Y1 380 mm
Y2 190 mm
Attribut Wert
Saugvermögen (50 Hz) 351 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz 402 m³/h
Spannung bei 50 Hz D400V ±10 %
Spannung bei 60 Hz
Nennleistung bei 50 Hz 11 kW
Nennleistung bei 60 Hz 13,20 kW
Stromtyp AC3
Stromtyp Drehstrom
Ausführung Aufbau IE3:EU/CN/IND
Schallpegel bei 50 Hz 80,50 dB(A)
Gewicht 256,50 kg
Schutzart IP IP 55
Produktfamilie EVE-TR


Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: EVE-TR 360 AC3 IE3-TYP1 F

Die Vakuum-Pumpe EVE-TR wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Verschleißteilsatz, Filtereinsatz

Verfügbares Zubehör: Vakuum-Begrenzungsventil