Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Stromtyp | Drehstrom |
Spannung bei 60 Hz | YY230/Y460V ±10% |
Saugvermögen bei 60 Hz | 30 m³/h |
Nennleistung bei 60 Hz | 0,9 kW |
Ausführung Aufbau | IE3:US/CAN |
mit | Filter |
Zulassung | UL/CSA |
Gewicht | 29,5 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 270 mm |
B2 | 50 mm |
d | 7 mm |
G2 | G3/4"-IG |
G3 | G3/4"-IG |
H | 292 mm |
H1 | 380 mm |
H2 | 70 mm |
L | 465 mm |
L2 | 96 mm |
X1 | 220 mm |
Y1 | 190 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen bei 60 Hz | 30 m³/h |
Spannung bei 60 Hz | |
Nennleistung bei 60 Hz | 0,90 kW |
Stromtyp | AC3 |
Stromtyp | Drehstrom |
Ausführung Aufbau | IE3:US/CAN |
Gewicht | 29,50 kg |
Schutzart IP | IP 55 |
Produktfamilie | EVE-TR |
Bestellhinweise: EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 F
Die Vakuum-Pumpe EVE-TR wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Verschleißteilsatz, Filtereinsatz
Verfügbares Zubehör: Vakuum-Begrenzungsventil