Trockenläufer Vakuum-Pumpen EVE-TR X

  • Vakuum-Pumpe für die Bereitstellung des Vakuums in unterschiedlichsten Anwendungen in der automatischen und manuellen Handhabung
  • Handhabung dichter Werkstücke
  • Schnelle Evakuierung von Vakuum-Systemen
Produkt-Highlights
  • Gehontes Gehäuse und langlebige Drehschieber aus Kunstharz gebundenem Kohlenstoff
  • Vielzellen-Verdichterprinzip garantiert vibrationsfreien Lauf und pulsationsarme, kontinuierliche Förderung
  • Ausgezeichnete Wärmeabfuhr dank dauergeschmierter Lagerung und leistungsfähigem Lüfter
  • Individuell anpassbarer Saugvolumenstrom für optimierten Luftverbrauch und vielfältige Einsatzbereiche
  • Vakuum-Pumpe in Trockenläufer Ausführung mit oder ohne Zusatzfilter
  • In Drehstromausführung
  • Pumpe als Vielzellen-Verdichter mit besonders vibrationsarmem Lauf und konstantem Fördervolumen
  • Kompakte Bauweise mit integriertem Lüfter und dauergeschmierter Lagerung
  • Befestigungsbohrung mit integriertem Dämpfungselement
  • Einbaulage bevorzugt mit waagrechter Motorwelle
  • Saugvermögen 10 bis 129 m³/h
  • Max. Vakuum: 92 %
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach