• Wasserring-Pumpe zur Handhabung im Lebensmittelbereich
  • Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an Umgebungsluft und Temperatur
  • Geeignet für den Dauereinsatz unter höchster Last ohne zusätzlichen Überlastschutz
Produkt-Highlights
  • Robuste und wartungsfreie Wasserring-Pumpe für anspruchsvolle Umgebungen, z. B. in der Lebensmittelindustrie
  • Kein Schmieren, kein Teileaustausch dank verschleißfreier Verdichtung
  • Optimiert für längeres Anheben einer Last dank interner Wasserkühlung
  • Individuell anpassbarer Saugvolumenstrom für optimierten Luftverbrauch und vielfältige Einsatzbereiche
  • Wasser-Zulaufregelung ermöglicht wartungsfreien Betrieb
  • Wasserring-Pumpe mit interner Ablufttrocknung und Wasserrückführung
  • In Drehstromausführung
  • Pumpe als Vielzellen-Verdichter mit besonders vibrationsarmem Lauf und konstanter, pulsationsarmer Förderung
  • Hochfeste, austauschbare Dichtungselemente im Pumpenkörper
  • Zulaufregler für Flüssigkeitsausgleich
  • Saugvermögen bis 65 m³/h
  • Max. Vakuum: 93 %
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach