Wasserring-Pumpen EVE-WR

  • Wasserring-Pumpe zur Handhabung im Lebensmittelbereich
  • Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an Umgebungsluft und Temperatur
  • Geeignet für den Dauereinsatz unter höchster Last ohne zusätzlichen Überlastschutz

Unsere Highlights...

  • Vakuum-Pumpe als Wasserring-Pumpe
  • Verschleißfreie Verdichtung
  • Dauerbetriebsfest durch interne Wasserkühlung
  • Breites Leistungsspektrum
  • Serienmäßig mit Wasser-Zulaufregelung

Ihr Nutzen...

  • Robustes und wartungsfreies Konzept für höchste Ansprüche an die Umgebungsluft und Temperatur, z. B. in der Lebensmittelindustrie
  • Kein Schmieren, kein Teileaustausch
  • Besonders geeignet für längeres Anheben einer Last
  • Saugvolumenstrom an die kundenseitigen Anforderungen anpassbar
  • Ermöglicht wartungsfreien Betrieb
 

Einzelartikel der Produktfamilie Wasserring-Pumpen EVE-WR

 

EVE-WR 65 AC3
10.03.05.00016
Wasserringpumpe, verschleißfrei, robust und sauber
Schalldruckpegel (50 Hz): 70 dB
Spannung (50 Hz):
200-240V o. 345-420V
Spannung (60 Hz):
200-275V o. 345-480V
Saugvermögen (50 Hz): 65 m³/h
Nennleistung (50 Hz): 2.4 kW
Nennleistung (60 Hz): 2.4 kW
Gewicht: 68 kg
EVE-WR 45 AC3
10.03.05.00015
Wasserringpumpe, verschleißfrei, robust und sauber
Schalldruckpegel (50 Hz): 67 dB
Spannung (50 Hz):
200-240V o. 345-420V
Spannung (60 Hz):
200-275V o. 345-480V
Saugvermögen (50 Hz): 45 m³/h
Nennleistung (50 Hz): 1.2 kW
Nennleistung (60 Hz): 1.2 kW
Gewicht: 55 kg
EVE-WR 25 AC3
10.03.05.00014
Wasserringpumpe, verschleißfrei, robust und sauber
Schalldruckpegel (50 Hz): 63 dB
Spannung (50 Hz):
200-240V o. 345-420V
Spannung (60 Hz):
200-275V o. 345-480V
Saugvermögen (50 Hz): 25 m³/h
Nennleistung (50 Hz): 0.83 kW
Nennleistung (60 Hz): 0.83 kW
Gewicht: 38 kg