FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR

Art-Nr.: 10.01.06.01668

Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße33
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4"-IG
Faltenanzahl1,5
FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR
Attribut Wert
d2 16 mm
dn 4,40 mm
Dmax(S) 38 mm
Ds 16 mm
G1 G1/4"-IG
H 46,60 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 9 mm
Attribut Wert
Baugröße 33
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A] 45 Shore A
Gewicht 15,70 g
Produktfamilie FSGA

Bestellhinweise: FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR

Der Balgsauggreifer mit Dichtring, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit angeklebtem Dichtring geliefert.