SAX 50 ED-85 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.19.00150

High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen

Baugröße50
SaugerwerkstoffElastodur ED
Materialhärte [Shore A]85 Shore A
AnschlussG3/8"-IG
Faltenanzahl0
SAX 50 ED-85 G3/8-IG
Attribut Wert
dn 6,75 mm
Dmax(S) 58,40 mm
Ds 51,50 mm
G1 G3/8"-IG
H 29,60 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 8,40 mm
Attribut Wert
Saugkraft 109 N
Querkraft 74 N
Querkraft geölte Oberfläche 110 N
Volumen 15,20 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 25 mm
Baugröße 50
Anschluss G3/8"-IG
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Elastodur ED
Materialhärte [Shore A] 85 Shore A
Gewicht 26,20 g
Produktfamilie SAX
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
Bestellhinweise: SAX 50 ED-85 G3/8-IG

Der Sauggreifer SAX, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.