Balgsauggreifer FSGAO (1,5 Falten)

  • Ovaler Balgsauggreifer mit 1,5 Falten für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb mit kurzen Taktzeiten
  • Handhabung von geölten oder gewölbten, länglichen Blechen (Profile, Rohre) oder Stanz- und Karosserieteilen
  • Handhabung von Kartonagen, Hölzern und ähnlichen Werkstücken unter harten Einsatzbedingungen
  • Handhabung stark abrasiver Werkstücke wie z. B. raue Kartonagen

Unsere Highlights...

  • Werkstoff Vulkollan VU1 mit hoher Reißfestigkeit
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Minimaler Abrieb, ca. 10 - 12 mm³ nach DIN 53516
  • 1,5 Falten

Ihr Nutzen...

  • Hochverschleißfester Sauggreifer für höchste Belastung und lange Lebensdauer
  • Unempfindlich gegen Öle (Blechhandhabung)
  • Bis zu 20-fach höhere Standzeit als Standard-NBR
  • Hohe Saugkraft und optimaler Dämpfungseffekt beim Aufsetzen auf Werkstücke
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauggreifer FSGAO (1,5 Falten)

 

FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG
FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG
10.01.06.00503
Balgsauggreifer (oval), verschleißfest, für längliche Werkstücke
Abmessung (LxB): 95 x 40 mm
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
Faltenanzahl: 1.5
FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG
FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00498
Balgsauggreifer (oval), verschleißfest, für längliche Werkstücke
Abmessung (LxB): 140 x 65 mm
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1.5