Balgsauggreifer SAOB HT1 (oval, 1,5 Falten)

  • Ovaler Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur Handhabung von länglichen Glasteilen
  • Handhabung von Flachglas sowie von geformten Glasteilen
  • Einsatz in Fertigungsstraßen für Automobilgläser wie z. B. Front- oder Seitenscheiben, auch nach dem Biegeofen bei Temperaturen bis 170 °C
  • Genaue Positionierung der Werkstücke im Fertigungsprozess durch verschiebungsfreie Handhabung
  • Hohe Aufnahme von Querkräften bei der Anwendung mit Trennpulver oder nasser Oberfläche

Unsere Highlights...

  • Abdruckfreier Spezialwerkstoff HT1
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Großflächige, strukturierte innere Abstützung
  • 1,5 Falten
  • Hohe Steifigkeit der oberen Falte

Ihr Nutzen...

  • Minimale chemische Beeinflussung der Werkstückoberfläche
  • Handhabung von heißen Werkstücken ohne Änderung der Werkstoffeigenschaften
  • Höchste Aufnahme von Querkräften, v. a. beim Einsatz mit Trennpulver und auf feuchten Werkstücken
  • Optimale Anpassung an gewölbte Werkstücke; sehr gute Dämpfung beim Aufsetzen
  • Sehr gute Stabilität bei horizontalen Kräften und Querbeschleunigungen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauggreifer SAOB HT1 (oval, 1,5 Falten)

 

  1. 1
  2. 2
SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-AG
SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.03156
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 60 x 30 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-IG
SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-IG
10.01.06.03175
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 60 x 30 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-AG
SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-AG
10.01.06.03201
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 60 x 30 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G3/8"-AG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-IG
SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-IG
10.01.06.03202
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 60 x 30 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-AG
SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.03203
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-IG
SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-IG
10.01.06.03176
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G3/8-AG
SAOB 80x40 HT1-60 G3/8-AG
10.01.06.03204
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G3/8"-AG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G3/8-IG
SAOB 80x40 HT1-60 G3/8-IG
10.01.06.03205
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-AG
SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.03206
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 110 x 55 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-IG
SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-IG
10.01.06.03178
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 110 x 55 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 1.5

  1. 1
  2. 2