Balgsauggreifer SAOB HT2 (oval, 1,5 Falten)

  • Ovaler Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur Handhabung von heißen Blechen bis 250 °C mit höchster Dynamik
  • Entnahme von länglichen Bauteilen nach dem Umformen (z. B. Versteifungs-, Verstärkungsbleche und Verrippungen)
  • Handhabung von geformten Blechen; Faltenstruktur ermöglicht optimale Anpassung
  • Handhabung von Blechen ohne Einbeulen oder Tiefziehen
  • Einsatz z. B. in der Automobilindustrie in Feedersystemen für Pressenstraßen

Unsere Highlights...

  • Silikonfreier Spezialwerkstoff HT2
  • Großflächige, strukturierte innere Abstützung
  • Weiche, anschmiegsame Dichtlippe
  • 1,5 Falten
  • Hohe Steifigkeit der oberen Falte

Ihr Nutzen...

  • LABS-Freiheit, Temperaturbeständigkeit bis 250 °C dauerhaft
  • Höchste Aufnahme von Querkräften und Vermeiden von Tiefziehen
  • Beste Abdichtung, auch bei leichten Unebenheiten
  • Optimale Anpassung an gewölbte Werkstücke; sehr gute Dämpfung beim Aufsetzen
  • Stabilität bei horizontalen Kräften und Querbeschleunigungen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauggreifer SAOB HT2 (oval, 1,5 Falten)

 

SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-AG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.02443
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik
Abmessung (LxB): 60 x 30 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG
10.01.06.02442
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik
Abmessung (LxB): 60 x 30 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.02441
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik
Abmessung (LxB): 60 x 30 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.02447
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG
10.01.06.02446
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.02445
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: G3/8"-IG