Balgsauggreifer SAOB (oval, 1,5 Falten)

  • Ovaler Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur Handhabung von länglichen Blechteilen (z. B. Versteifungs-, Verstärkungsbleche und Verrippungen) mit höchster Dynamik
  • Handhabung von Dünn- und Aluminiumblechen ohne Einbeulen oder Tiefziehen des Bleches
  • Einsatz z. B. in Feedersystemen für Pressenstraßen in der Automobilindustrie
  • Verschiebungsfreie Handhabung von geölten Blechen durch Spezialnut an der Saugerunterseite z. B. zur genauen Positionierung in Stanzmaschinen

Unsere Highlights...

  • Ovale Bauform mit 1,5 Falten
  • Großflächige, strukturierte innere Abstützung
  • Breites Größenspektrum
  • Hohe Steifigkeit der oberen Falte

Ihr Nutzen...

  • Für längliche Werkstücke oder Stanz- und Karosserieteile
  • Vermeiden von Tiefziehen und höchste Aufnahme von Querkräften auch bei geölten Blechen
  • Große Auswahl für unterschiedliche Werkstücke
  • Stabilität bei horizontalen Kräften und Querbeschleunigungen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauggreifer SAOB (oval, 1,5 Falten)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAOB 140x70 NBR-60 G3/8-IG
10.01.06.00897
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 140 x 70 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 110x55 NBR-60 G3/8-IG
10.01.06.00895
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 110 x 55 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG
10.01.06.00893
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-IG
10.01.06.00891
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 60 x 30 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 140x70 NBR-60 M14x1.5-AG
10.01.06.01038
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 140 x 70 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M14x1.5-AG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 110x55 NBR-60 M14x1.5-AG
10.01.06.01036
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 110 x 55 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M14x1.5-AG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 80x40 NBR-60 M14x1.5-AG
10.01.06.01034
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M14x1.5-AG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 60x30 NBR-60 M14x1.5-AG
10.01.06.01032
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 60 x 30 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M14x1.5-AG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 140x70 NBR-60 M10-AG
10.01.06.01030
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 140 x 70 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: M10-AG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 110x55 NBR-60 M10-AG
10.01.06.01028
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 110 x 55 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: M10-AG
Faltenanzahl: 1.5

  1. 1
  2. 2
  3. 3