FGA 4 SI-CO-55 N003

Art-Nr.: 10.01.06.04094

Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße4
SaugerwerkstoffSilikon SI-leitfähig
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Faltenanzahl1,5
FGA 4 SI-CO-55 N003
Attribut Wert
d 2 mm
d1 3 mm
d2 2,50 mm
D1 4,60 mm
Dk 4 mm
Dmax(S) 5 mm
Ds 4 mm
H 5,50 mm
H2 1,50 mm
H3 2,60 mm
Z (Hub) 1,50 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Faltenanzahl 1,50
Saugkraft 0,29 N
Baugröße 4
Saugerwerkstoff Silikon SI-leitfähig
Gewicht 0,10 g
Werkstückradius min. (konvex) 1,50 mm
Produktfamilie FGA

Bestellhinweise: FGA 4 SI-CO-55 N003