Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)

  • Runder Balgsauggreifer mit 2,5 Falten zur Handhabung äußerst empfindlicher Werkstücke, optimaler Dämpfungseffekt
  • Handhabung unebener Werkstücke z. B. Rohre (optimale Anpassung an konkave und konvexe Oberflächen)
  • Innere Stützfläche (ab Durchmesser 52 mm) verhindert Einzehen des Werkstücks
  • Einsatz in Anlagen mit minimalen Taktzeiten durch spezielle Ausbildung der Falten

Unsere Highlights...

  • Breites Spektrum an Durchmessern und Materialien
  • 2,5 Falten
  • Weiche, anschmiegsame Falten
  • Weiche, auslaufende Dichtlippe
  • Stützflächen an der Unterseite (ab Durchmesser 52 mm)

Ihr Nutzen...

  • Große Auswahl für unterschiedliche Werkstück-Geometrien
  • Hohe Saugkraft und optimaler Dämpfungseffekt beim Aufsetzen auf Werkstücke
  • Sehr hoher Saugerhub
  • Sehr gute Anpassung an gewölbte Flächen
  • Keine bleibende Verformung bei dünnwandigen Werkstücken
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FSG 3 HT1-60 M3-AG
10.01.06.03711
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 3
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M3-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 3 HT1-60 M5-AG
10.01.06.03716
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 3
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 3 NBR-55 M3-AG
10.01.06.03712
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 3
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M3-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 3 NBR-55 M5-AG
10.01.06.03717
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 3
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 3 NBR-AS-55 M3-AG
10.01.06.03714
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 3
Saugerwerkstoff:
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M3-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 3 NBR-AS-55 M5-AG
10.01.06.03719
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 3
Saugerwerkstoff:
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 3 SI-55 M3-AG
10.01.06.03713
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 3
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M3-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 3 SI-55 M5-AG
10.01.06.03718
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 3
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 3 SI-AS-55 M3-AG
10.01.06.03715
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 3
Saugerwerkstoff:
Silikon SI-antistatisch
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M3-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 3 SI-AS-55 M5-AG
10.01.06.03720
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 3
Saugerwerkstoff:
Silikon SI-antistatisch
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
Faltenanzahl: 2.5

  1. 1
  2. 2
  3. 3