FSG 3 NBR-ESD-55 M3-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04328

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße3
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussM3-AG
Faltenanzahl2,5
VakuumanschlussM3-AG
FSG 3 NBR-ESD-55 M3-AG
Attribut Wert
d2 1,80 mm
dn 1 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 3 mm
G1 M3-AG
H 8,70 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Hub) 1,10 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Baugröße 3
Faltenanzahl 2,50
Anschluss M3-AG
Werkstückradius min. (konvex) 4 mm
Volumen 0,02 cm³
Saugkraft 0,15 N
Abreißkraft 0,40 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2 mm
Gewicht 0,30 g
Produktfamilie FSG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40% Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: FSG 3 NBR-ESD-55 M3-AG

Der Sauggreifer FSG (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 32 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ FG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG, Anschlussnippel SA-NIP