Balgsauggreifer FSG VU1 (2,5 Falten)

  • Runder Balgsauggreifer mit 2,5 Falten für den harten Einsatz im Mehrschichtbetrieb mit kurzen Taktzeiten
  • Handhabung höchst abrasiver Werkstücke
  • Sauggreifer mit Spezialnut: Handhabung von geölten Blechen (Erhöhung der Querkräfte durch Ableitung des Öls)
  • Sauggreifer ohne Spezialnut: Handhabung von Kartonagen, Hölzern und ähnlichen Werkstücken

Unsere Highlights...

  • Werkstoff Vulkollan VU1 mit hoher Reißfestigkeit
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Minimaler Abrieb, ca. 10 - 12 mm³ nach DIN 53516
  • Stützflächen an der Unterseite
  • Hohe Steifigkeit der oberen Falte

Ihr Nutzen...

  • Hochverschleißfeste Sauggreifer für höchste Belastung und lange Lebensdauer
  • Unempfindlich gegen Öle (Blechhandhabung)
  • Bis zu 20-fach höhere Standzeit als Standard-NBR
  • Keine bleibende Verformung bei dünnwandigen Werkstücken
  • Gute Stabilität gegen horizontale Kräfte bei hohen Beschleunigungen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauggreifer FSG VU1 (2,5 Falten)

 

FSG 30 VU1-72 G1/4-AG
FSG 30 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00200
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 30 VU1-72 G1/4-IG
FSG 30 VU1-72 G1/4-IG
10.01.06.00166
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 60 VU1-72 G1/4-AG
FSG 60 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00238
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG
10.01.06.00236
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 60 VU1-72 G1/4-AG ON
FSG 60 VU1-72 G1/4-AG ON
10.01.06.00201
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 2.5
Zusatzausstattung: Ölnut
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON
10.01.06.00171
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 2.5
Zusatzausstattung: Ölnut
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00239
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 85
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG
10.01.06.00237
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 85
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG ON
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG ON
10.01.06.00202
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 85
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 2.5
Zusatzausstattung: Ölnut
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG ON
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG ON
10.01.06.00167
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 85
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 2.5
Zusatzausstattung: Ölnut