Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten)

  • Runder Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur Handhabung empfindlicher Werkstücke (optimaler Dämpfungseffekt durch Falten)
  • Handhabung unebener Werkstücke z. B. Rohre (optimale Anpassung an konkave und konvexe Oberflächen durch Falten)

Unsere Highlights...

  • Breites Durchmesser- und Material-Spektrum
  • Weiche, auslaufende Dichtlippe
  • 1,5 Falten
  • Hohe Steifigkeit der oberen Falte
  • Stützflächen an der Unterseite (Durchmesser > 25 mm)

Ihr Nutzen...

  • Große Auswahl für unterschiedlichste Werkstücke
  • Sehr gute Anpassung an gewölbte Flächen oder Werkstück-Unebenheiten
  • Hohe Saugkraft und optimaler Dämpfungseffekt beim Aufsetzen auf Werkstücke
  • Gute Stabilität gegen horizontale Kräfte bei hohen Beschleunigungen
  • Keine bleibende Verformung von dünnwandigen Werkstücken
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FSGA 6 HT1-60 M5-AG
FSGA 6 HT1-60 M5-AG
10.01.06.02996
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 6
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
FSGA 6 HT1-60 M5-IG
FSGA 6 HT1-60 M5-IG
10.01.06.03000
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 6
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-IG
FSGA 6 NBR-55 M5-AG
FSGA 6 NBR-55 M5-AG
10.01.06.02994
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 6
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
FSGA 6 NBR-55 M5-IG
FSGA 6 NBR-55 M5-IG
10.01.06.02998
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 6
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-IG
FSGA 6 SI-55 M5-AG
FSGA 6 SI-55 M5-AG
10.01.06.02995
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 6
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
FSGA 6 SI-55 M5-IG
FSGA 6 SI-55 M5-IG
10.01.06.02999
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 6
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-IG
FSGA 11 HT1-60 G1/8-AG
FSGA 11 HT1-60 G1/8-AG
10.01.06.01226
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 11
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
FSGA 11 HT1-60 G1/8-IG
FSGA 11 HT1-60 G1/8-IG
10.01.06.01232
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 11
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
FSGA 11 HT1-60 M5-AG
FSGA 11 HT1-60 M5-AG
10.01.06.01227
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 11
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
FSGA 11 NBR-55 G1/8-AG
FSGA 11 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.00075
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 11
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG

  1. 1
  2. 2
  3. 3