Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 1,30 mm |
Dmax(S) | 4 mm |
dn | 1 mm |
Ds | 1,90 mm |
G1 | M3-AG |
H | 6,50 mm |
LG1 | 3 mm |
SW1 | 5 mm |
Z (Hub) | 1 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Baugröße | 2 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Anschluss | M3-AG |
Werkstückradius min. (konvex) | 1 mm |
Volumen | 0,02 cm³ |
Saugkraft | 0,08 N |
Abreißkraft | 0,15 N |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 3 mm |
Gewicht | 0,20 g |
Produktfamilie | FSGA |
Bestellhinweise: FSGA 2 SI-55 M3-AG
Der Sauggreifer FSGA (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 33 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger FGA, Anschlussnippel SA-NIP