• Runder Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur Handhabung empfindlicher Werkstücke (optimaler Dämpfungseffekt durch Falten)
  • Handhabung unebener Werkstücke wie z. B. Rohre (optimale Anpassung an konkave und konvexe Oberflächen durch Falten)
Produkt-Highlights
  • Breites Durchmesser- und Materialspektrum für unterschiedlichste Werkstücke
  • Weiche, auslaufende Dichtlippe passt sich optimal an gewölbte Flächen oder Unebenheiten an
  • Effektive Dämpfung der Werkstücke beim Aufsetzen durch 1,5 Falten und Stützflächen an der Unterseite (ab Durchmesser 25 mm)
  • Hohe Steifigkeit der oberen Falte sorgt für Stabilität bei horizontalen Kräften und hohen Beschleunigungen
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten)
  • Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer FSGA (3) mit Einfachdichtlippe, bestehend aus Sauger FGA (2) mit 1,5 Falten und Anschlussnippel (1)
  • Alle Nippel gesteckt
  • Ab Durchmesser 25 mm mit Stützflächen an der Unterseite
  • Sauger und Nippel sind innerhalb einer Nippelfamilie flexibel kombinierbar
  • Durchmesser: 2 bis 78 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-CO, SI-MD, SI-HD
  • Anschlussnippel gesteckt
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach