FSGA 4 SI-55 M3-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04144

Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße4
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussM3-AG
Faltenanzahl1,5
VakuumanschlussM3-AG
FSGA 4 SI-55 M3-AG
Attribut Wert
d2 2,50 mm
Dmax(S) 5 mm
dn 1 mm
Ds 4 mm
G1 M3-AG
H 7,50 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Hub) 1,50 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Baugröße 4
Faltenanzahl 1,50
Anschluss M3-AG
Werkstückradius min. (konvex) 1,50 mm
Volumen 0,04 cm³
Saugkraft 0,29 N
Abreißkraft 0,50 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2,70 mm
Produktfamilie FSGA


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40% Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: FSGA 4 SI-55 M3-AG

Der Sauggreifer FSGA (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 33 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ FGA – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FGA, Anschlussnippel SA-NIP