Balgsauggreifer FSGA-B (1,5 Falten)

  • Runder Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur Handhabung empfindlicher Werkstücke (optimaler Dämpfungseffekt durch Falten); Handhabung unebener Werkstücke z. B. Rohre (optimale Anpassung an konkave und konvexe Oberflächen durch Falten)

Unsere Highlights...

  • Weiche, auslaufende Dichtlippe
  • 1,5 Falten
  • Hohe Steifigkeit der oberen Falte

Ihr Nutzen...

  • Sehr gute Anpassung an gewölbte Flächen oder Werkstück-Unebenheiten
  • Hohe Saugkraft und optimaler Dämpfungseffekt beim Aufsetzen auf Werkstücke
  • Gute Stabilität gegen horizontale Kräfte bei hohen Beschleunigungen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauggreifer FSGA-B (1,5 Falten)

 

FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
10.01.06.01118
Balgsauggreifer (rund) mit 1,5 Falten
Durchmesser Ds(n): 20 mm
Saugerwerkstoff: Chloroprene CR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
alternativer Vakuumanschluss: M5-IG
Faltenanzahl: 1.5
FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG S
FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG S
10.01.06.01119
Balgsauggreifer (rund) mit 1,5 Falten
Durchmesser Ds(n): 20 mm
Saugerwerkstoff: Chloroprene CR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
alternativer Vakuumanschluss: M5-IG
Faltenanzahl: 1.5
Zusatzausstattung: Sieb
FSGA-B20 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
FSGA-B20 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
10.01.06.01120
Balgsauggreifer (rund) mit 1,5 Falten
Durchmesser Ds(n): 20 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
alternativer Vakuumanschluss: M5-IG
Faltenanzahl: 1.5
FSGA-B20 SI-50 G1/8-AG / M5-IG S
FSGA-B20 SI-50 G1/8-AG / M5-IG S
10.01.06.01121
Balgsauggreifer (rund) mit 1,5 Falten
Durchmesser Ds(n): 20 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
alternativer Vakuumanschluss: M5-IG
Faltenanzahl: 1.5
Zusatzausstattung: Sieb
FSGA-B30 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
FSGA-B30 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
10.01.06.01122
Balgsauggreifer (rund) mit 1,5 Falten
Durchmesser Ds(n): 30 mm
Saugerwerkstoff: Chloroprene CR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
alternativer Vakuumanschluss: M5-IG
Faltenanzahl: 1.5
FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
10.01.06.01124
Balgsauggreifer (rund) mit 1,5 Falten
Durchmesser Ds(n): 30 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
alternativer Vakuumanschluss: M5-IG
Faltenanzahl: 1.5
FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
10.01.06.01128
Balgsauggreifer (rund) mit 1,5 Falten
Durchmesser Ds(n): 40 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
FSGA-B50 CR-50 G1/8-IG S
FSGA-B50 CR-50 G1/8-IG S
10.01.06.01131
Balgsauggreifer (rund) mit 1,5 Falten
Durchmesser Ds(n): 50 mm
Saugerwerkstoff: Chloroprene CR
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
Zusatzausstattung: Sieb