Balgsauggreifer FSGA VU1 (1,5 Falten)

  • Runder Balgsauggreifer mit 1,5 Falten für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb mit schnellsten Taktzeiten
  • Handhabung höchst abrasiver Werkstücke wie z. B. raue Kartonagen
  • Sauggreifer mit Spezialnut: Handhabung von geölten Blechen (Erhöhung der Querkräfte durch Ableitung des Öls)
  • Sauggreifer ohne Spezialnut: Handhabung von Kartonagen, Hölzern und ähnlichen Werkstücken

Unsere Highlights...

  • Werkstoff Vulkollan VU1 mit hoher Reißfestigkeit
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Minimaler Abrieb, ca. 10 - 12 mm³ nach DIN 53516
  • Stützflächen an der Unterseite
  • Hohe Steifigkeit der oberen Falte

Ihr Nutzen...

  • Hochverschleißfeste Sauggreifer für höchste Belastung und lange Lebensdauer
  • Unempfindlich gegen Öle (Blechhandhabung)
  • Bis zu 20-fach höhere Standzeit gegenüber Standard-NBR
  • Keine bleibende Verformung von dünnwandigen Werkstücken
  • Gute Stabilität gegen horizontale Kräfte bei hohen Beschleunigungen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauggreifer FSGA VU1 (1,5 Falten)

 

  1. 1
  2. 2
FSGA 30 VU1-72 G1/4-AG
FSGA 30 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00197
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 30
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
FSGA 30 VU1-72 G1/4-IG
FSGA 30 VU1-72 G1/4-IG
10.01.06.00169
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 30
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
FSGA 40 VU1-72 G1/4-AG ON
FSGA 40 VU1-72 G1/4-AG ON
10.01.06.00306
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 40
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Zusatzausstattung: Ölnut
FSGA 40 VU1-72 G1/4-IG ON
FSGA 40 VU1-72 G1/4-IG ON
10.01.06.00299
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 40
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Zusatzausstattung: Ölnut
FSGA 50 VU1-72 G1/4-AG ON
FSGA 50 VU1-72 G1/4-AG ON
10.01.06.00307
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 50
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Zusatzausstattung: Ölnut
FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON
FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON
10.01.06.00300
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 50
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Zusatzausstattung: Ölnut
FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG
FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00242
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 60
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG ON
FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG ON
10.01.06.00198
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 60
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Zusatzausstattung: Ölnut
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG
10.01.06.00240
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 60
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG ON
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG ON
10.01.06.00172
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 60
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Zusatzausstattung: Ölnut

  1. 1
  2. 2