Balgsauggreifer FSGB (3,5 Falten)

  • Runder Balgsauggreifer mit 3,5 Falten zur Handhabung äußerst empfindlicher Werkstücke durch optimalen Dämpfungseffekt, höchsten Saugerhub und weiche Dichtlippe
  • Handhabung äußerst unebener Werkstücke, z. B. Rohre (optimale gleichmäßige Anpassung an konvexe Oberflächen)
  • Handhabung von Werkstücken, die möglichst schonend gehoben werden sollen (Sauggreifer verfügt über extrem hohen Saugerhub)

Die Produktfamilie Balgsauggreifer FSGB (3,5 Falten) läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2022

Ab diesem Zeitpunkt können die Artikel dieser Produktfamilie nicht mehr bestellt werden. Um eine passende Alternative zu finden, hilfen Ihnen Ihr lokaler Ansprechpartner unter oder gerne weiter. Gerne können Sie auch über das Kontaktformular mit uns in Verbindung treten.

Unsere Highlights...

  • 3,5 Falten
  • Weiche, auslaufende Dichtlippe
  • Weiche, anschmiegsame Falten

Ihr Nutzen...

  • Hohe Saugkraft und extrem guter Dämpfungseffekt beim Aufsetzen auf empfindliche Werkstücke
  • Sehr gute Anpassung an gewölbte Flächen
  • Sehr hoher Saugerhub, bester Ausgleich von Höhendifferenzen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauggreifer FSGB (3,5 Falten)

 

assets/Artikelbild/10.01.06.00112_00.jpg
Auslaufartikel
FSGB 25 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.00112
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
Faltenanzahl: 3.5

Dieser Artikel läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2019

assets/Artikelbild/10.01.06.00110_00.jpg
Auslaufartikel
FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.00110
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Nippelwerkstoff: Aluminium
Faltenanzahl: 3.5

Dieser Artikel läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2019

assets/Artikelbild/10.01.06.00113_00.jpg
Auslaufartikel
FSGB 25 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.00113
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
Faltenanzahl: 3.5

Dieser Artikel läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2022

assets/Artikelbild/10.01.06.00111_00.jpg
Auslaufartikel
FSGB 25 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.00111
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Nippelwerkstoff: Aluminium
Faltenanzahl: 3.5

Dieser Artikel läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2022