• Runder Balgsauggreifer mit 3,5 Falten zur Handhabung äußerst empfindlicher Werkstücke durch optimalen Dämpfungseffekt, höchsten Saugerhub und weiche Dichtlippe
  • Handhabung äußerst unebener Werkstücke, z. B. Rohre (optimale gleichmäßige Anpassung an konvexe Oberflächen)
  • Handhabung von Werkstücken, die möglichst schonend gehoben werden sollen (Sauggreifer verfügt über extrem hohen Saugerhub)
Produkt-Highlights
  • 3,5 Falten sorgen für hohe Saugkraft und effektive Dämpfung beim Aufsetzen
  • Weiche, auslaufende Dichtlippe passt sich optimal an gewölbte Flächen an
  • Sehr hoher Saugerhub und weiche, anschmiegsame Falten gleichen Höhendifferenzen optimal aus
Balgsauggreifer FSGB (3,5 Falten)
  • Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer FSGB (3) mit Einfachdichtlippe, bestehend aus Sauger FGB (2) mit 3,5 Falten und Anschlussnippel (1)
  • Sauger auf Nippel gesteckt
  • Sauger und Nippel sind innerhalb einer Nippelfamilie flexibel kombinierbar
  • Durchmesser: 25 mm
  • Werkstoff: NBR, SI
  • Anschlussnippel gesteckt

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach