Balgsauggreifer FSGPL (1,5 Falten)

  • Runder Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur Handhabung von Karton, Blech, Holz und Keramik
  • Handhabung unebener Werkstücke (optimale Anpassung durch sehr weiche Dichtlippe)

Unsere Highlights...

  • Großer Durchmesser
  • Sehr weiche, auslaufende Dichtlippe
  • 1,5 Falten
  • Elastomerauflage an der Unterseite

Ihr Nutzen...

  • Einsatz bei großen, schweren, aber auch empfindlichen Werkstücken
  • Gute Anpassung an gewölbte Flächen
  • Hohe Saugkraft und Dämpfungseffekt beim Aufsetzen
  • Keine bleibende Verformung oder Bruch von empfindlichen Werkstücken
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauggreifer FSGPL (1,5 Falten)

 

FSGPL 100 HT1-60 G1/2-IG
10.01.06.03150
Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke
Baugröße: 100
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
Nippelwerkstoff: Stahl
Faltenanzahl: 1.5
FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG
10.01.06.02932
Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke
Baugröße: 100
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
Nippelwerkstoff: Stahl
Faltenanzahl: 1.5
FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG
10.01.06.03151
Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke
Baugröße: 120
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
Nippelwerkstoff: Stahl
Faltenanzahl: 1.5
FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG
10.01.06.02933
Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke
Baugröße: 120
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
Nippelwerkstoff: Stahl
Faltenanzahl: 1.5
FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG
10.01.06.03145
Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke
Baugröße: 150
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
Nippelwerkstoff: Stahl
Faltenanzahl: 1.5
FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG
10.01.06.00101
Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke
Baugröße: 150
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
Nippelwerkstoff: Stahl
Faltenanzahl: 1.5
FSGPL 200 HT1-60 G1/2-IG
10.01.06.03146
Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke
Baugröße: 200
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
Nippelwerkstoff: Stahl
Faltenanzahl: 1.5
FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG
10.01.06.00102
Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke
Baugröße: 200
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
Nippelwerkstoff: Stahl
Faltenanzahl: 1.5
FSGPL 250 HT1-60 G1/2-IG
10.01.06.03421
Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke
Baugröße: 250
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
Nippelwerkstoff: Stahl
Faltenanzahl: 1.5
FSGPL 250 NBR-55 G1/2-IG
10.01.06.00103
Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke
Baugröße: 250
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
Nippelwerkstoff: Stahl
Faltenanzahl: 1.5