Nitril-Kautschuk, NBR: Standard-Werkstoff mit guten Abriebs- und Verschleißeigenschaften. Besonders hohe Beständigkeit gegenüber Öl und Alkohol. LABS-Freiheit bei 45 und 60 Shore.
Nitril-Kautschuk, NBR-AS: Antistatischer Werkstoff für die Elektronikbranche mit guten Abriebs- und Verschleißeigenschaften und besonders hoher Beständigkeit gegenüber Öl und Alkohol.
Silikon-Kautschuk, SI (SI-HD): Lebensmittelechter Werkstoff für die Verpackungsbranche mit sehr guter Reinraumtauglichkeit.
Silikon-Kautschuk, SI-AS: Werkstoff geeignet für die Verpackungs- und Elektronikbranche mit sehr guter Ozon- und Alkoholbeständigkeit.
Natur-Kautschuk, NK: Beständiger Werkstoff mit sehr guten Eigenschaften gegen bleibende Verformung. Geeignet für die Holz- und Verpackungsbranche.
Hochtemperaturwerkstoff, HT1: Abdruckarmer, LABS-freier Werkstoff mit sehr guter Reinraumtauglichkeit und sehr hoher Verschleißfestigkeit. Geeignet für die Kunststoff- und Glasbranche.
Hochtemperaturwerkstoff, HT2: Werkstoff geeignet für Hochtemperaturanwendungen in der Glas-, Solar- und Metallbranche mit sehr guter Reinraumtauglichkeit. Sehr gute Beständigkeit gegenüber Witterung.
Elastodur, ED: Abdruckarmer Werkstoff mit sehr guter Reinraumtauglichkeit für die Verpackungs- und Metallindustrie. Extrem hohe Verschleiß- und Reißfestigkeit. LABS-Freiheit für 85 Shore.
Polyurethan, PU: Extrem beständiger Werkstoff für die Verpackungsbranche mit sehr guten Eigenschaften gegenüber äußeren Einflüssen wie Alkohol, Öl oder Ozon.
Vulkollan, VU1: Extrem beständiger Werkstoff für zahlreiche Branchen wie Metall, Verpackung, Glas und Holz. Sehr gute Eigenschaften gegenüber äußeren Einflüssen wie Alkohol, Öl oder Ozon.
Polyvinylchlorid, PVC: Lebensmittelechter Werkstoff für die Verpackungsbranche. Sehr gute Verschleißfestigkeit und hoher Abriebswiderstand mit hoher Beständigkeit gegenüber Öl und Ozon.
Fluorkautschuk, FPM: Abdruckarmer Werkstoff mit sehr guter Reinraumtauglichkeit und extrem hoher Beständigkeit gegenüber Säuren und Lösungsmitteln. Geeignet für Branchen wie Glas, Solar oder Metall.
Ethylen-Propylen-Kautschuk, EPDM: Beständiger Werkstoff mit sehr guter chemischer Beständigkeit gegenüber Laugen, Säuren, Ozon oder Öl. Geeignet für die Glasbranche.
Ethylen-Propylen-Kautschuk-Moosgummi, EPDM-MOS: Beständiger Werkstoff für die Metall- und Holzindustrie. Sehr gute chemische Beständigkeit gegenüber Laugen, Säuren, Ozon oder Öl.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Werkstoffübersicht.