Balgsauggreifer SAB HT2 (1,5 Falten)

  • Runder Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur Handhabung von heißen Blechen bis 250 °C mit höchster Dynamik
  • Handhabung von geformten Blechen; Faltenstruktur ermöglicht optimale Anpassung
  • Entnahme von Bauteilen nach dem Umformen
  • Handhabung von Blechen ohne Einbeulen oder Tiefziehen
  • Einsatz z. B. in der Automobilindustrie in Feedersystemen für Pressenstraßen

Unsere Highlights...

  • Silikonfreier Spezialwerkstoff HT2
  • Großflächige, strukturierte innere Abstützung
  • Weiche, anschmiegsame Dichtlippe
  • 1,5 Falten

Ihr Nutzen...

  • LABS-Freiheit, Temperaturbeständigkeit bis 250 °C dauerhaft
  • Höchste Aufnahme von Querkräften und Vermeiden von Tiefziehen
  • Beste Abdichtung, auch bei leichten Unebenheiten
  • Optimale Anpassung an gewölbte Werkstücke; sehr gute Dämpfung beim Aufsetzen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauggreifer SAB HT2 (1,5 Falten)

 

  1. 1
  2. 2
SAB 80 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.03318
Balgsauggreifer (rund) für die Handhabung von heißen Werkstücken
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 80 HT2-65 G1/4-IG
10.01.06.03356
Balgsauggreifer (rund) für die Handhabung von heißen Werkstücken
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 80 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.03357
Balgsauggreifer (rund) für die Handhabung von heißen Werkstücken
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 60 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.03354
Balgsauggreifer (rund) für die Handhabung von heißen Werkstücken
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 60 HT2-65 G1/4-IG
10.01.06.03449
Balgsauggreifer (rund) für die Handhabung von heißen Werkstücken
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 60 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.03450
Balgsauggreifer (rund) für die Handhabung von heißen Werkstücken
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 50 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.03401
Balgsauggreifer (rund) für die Handhabung von heißen Werkstücken
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 50 HT2-65 G1/4-IG
10.01.06.03451
Balgsauggreifer (rund) für die Handhabung von heißen Werkstücken
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 50 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.03452
Balgsauggreifer (rund) für die Handhabung von heißen Werkstücken
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 40 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.02429
Balgsauggreifer (rund) für die Handhabung von heißen Werkstücken
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt

  1. 1
  2. 2