Balgsauggreifer SABT-C (1,5 Falten)

  • Handhabung von Blechen mit höchster Dynamik (Verkürzung der Taktzeiten)
  • Handhabung von Dünn- und Aluminiumblechen ohne Einbeulen oder Tiefziehen des Blechs
  • Handhabung von geformten Blechen, Faltenstruktur ermöglicht optimale Anpassung
  • Einsatz z. B. in Feedersystemen für Pressenstraßen in der Automobilindustrie
  • Verschiebungsfreie Handhabung von geölten Blechen durch Spezialnut an der Saugerunterseite

Unsere Highlights...

  • Modularer Aufbau von Sauger und Nippel
  • Zwei unterschiedliche Elastomerkomponenten
  • Sauger komplett aus Kunststoff und unabhängig vom Einleger
  • Optimierte Bauform mit 1,5 Falten
  • Hohe Steifigkeit der oberen Falte
  • Großflächige, strukturierte innere Abstützung aus Spezialwerkstoff

Ihr Nutzen...

  • Wiederverwendbarkeit des Nippels und einfache Montage, da Nippel von unten schraubbar
  • Reibkraftoptimierung sowie verschleißoptimierte Reibscheibe
  • Trennung von Sauger und Einleger beim Recycling nicht erforderlich
  • Optimale Anpassung und Abdichtung an unebene Werkstücke, sehr gute Dämpfung
  • Sehr gute Stabilität bei horizontalen Kräften und Querbeschleunigungen
  • Vermeidung von Tiefziehen, auch bei Dünnblechen und höchste Aufnahme von Querkräften bei geölten Blechen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauggreifer SABT-C (1,5 Falten)

 

SABT-C 60 NBR-60 M10-AG
SABT-C 60 NBR-60 M10-AG
10.01.06.01878
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M10-AG
Faltenanzahl: 1.5
SABT-C 80 NBR-60 M10-AG
SABT-C 80 NBR-60 M10-AG
10.01.06.01880
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M10-AG
Faltenanzahl: 1.5