Dichtprofile DI-PROF

  • Dichtprofile aus zwei Komponenten zur Herstellung spezieller Saugplatten im Eigenbau
  • Dichtprofile für besonders raue und strukturierte Oberflächen
  • Handhabung von Fässern, Säcken und ähnlichen Objekten mit unebenen Oberflächen

Unsere Highlights...

  • Dichtprofile als Meterware
  • Dichtprofil aus Zwei-Komponenten-Profil

Ihr Nutzen...

  • Eigenbau von "Sauggreifern" in jeder gewünschten Form, speziell an besondere Werkstücke angepasst
  • Hochfestes Trägermaterial mit aufgeklebtem Schwammgummi oder anvulkanisiertem Moosgummi zur Abdichtung auf stark strukturierten Oberflächen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Dichtprofile DI-PROF

 

  1. 1
  2. 2
DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR
10.07.04.00054
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B: 4 mm
Höhe H: 6 mm
Materialtyp: Moosgummi
Dichtmaterial: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 20 °Sh
Form: halbrund
DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60
10.01.01.10554
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B: 5.5 mm
Höhe H: 8 mm
Materialtyp: 2 Komp. Moosgummi
Dichtmaterial: Chloroprene CR
Werkstoffhärte: 20 °Sh
Trägerwerkstoff: Chloroprene CR
Werkstoffhärte2: 60 °Sh
DI-PROF 6x8 MOS NK-20 HR
10.07.04.00014
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B: 6 mm
Höhe H: 8 mm
Materialtyp: Moosgummi
Dichtmaterial: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 20 °Sh
Form: halbrund
DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL
10.07.04.00012
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B: 8 mm
Höhe H: 14 mm
Materialtyp: Moosgummi
Dichtmaterial: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 20 °Sh
Form: mit Dichtlippe
DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60
10.01.01.10527
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B: 9 mm
Höhe H: 9.7 mm
Materialtyp: 2 Komp. Moosgummi
Dichtmaterial: Chloroprene CR
Werkstoffhärte: 20 °Sh
Trägerwerkstoff: Chloroprene CR
Werkstoffhärte2: 60 °Sh
DI-PROF 10x6 MOS EPDM-20
10.07.04.00006
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B: 10 mm
Höhe H: 6 mm
Materialtyp: Moosgummi
Dichtmaterial: EPDM
Werkstoffhärte: 20 °Sh
DI-PROF 10x20 MOS EPDM-20 HR
10.07.04.00010
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B: 10 mm
Höhe H: 20 mm
Materialtyp: Moosgummi
Dichtmaterial: EPDM
Werkstoffhärte: 20 °Sh
Form: halbrund
DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL
10.07.04.00015
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B: 11 mm
Höhe H: 23 mm
Materialtyp: Moosgummi
Dichtmaterial: Chloroprene CR
Werkstoffhärte: 20 °Sh
Form: mit Dichtlippe
DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR
10.07.04.00011
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B: 12 mm
Höhe H: 17 mm
Materialtyp: Moosgummi
Dichtmaterial: EPDM
Werkstoffhärte: 20 °Sh
Form: halbrund
DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55
10.07.04.00040
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B: 20 mm
Höhe H: 15 mm
Materialtyp: 2 Komp. Schwammgummi
Dichtmaterial: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 20 °Sh
Trägerwerkstoff: Perbunan NBR
Werkstoffhärte2: 55 °Sh

  1. 1
  2. 2