DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR

Art-Nr.: 10.07.04.00054

Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen

Breite B4 mm
Höhe H6 mm
MaterialtypMoosgummi
DichtmaterialNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]20 Shore A
Formhalbrund
DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR
Attribut Wert
B 4 mm
H 6 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 E3
Attribut Wert
Dichtmaterial Naturkautschuk NK
Gewicht 20 g
Materialhärte [Shore A] 20 Shore A
Produktfamilie DI-PROF

Bestellhinweise: DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR

Das Dichtprofil DI-PROF wird in der gewünschten Länge geliefert. Verrechnungseinheit 1 m.