Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B | 4 mm |
Höhe H | 13 mm |
Dichtmaterial | Perbunan NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 4 mm |
H | 13 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Dichtmaterial | Perbunan NBR |
Gewicht | 40,20 g |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Produktfamilie | DI-PROF |
Bestellhinweise: DI-PROF 4x13 NBR-60
Das Dichtprofil DI-PROF wird in der gewünschten Länge geliefert. Verrechnungseinheit 1 m.