SGO 15x5 NBR-ESD-55 N021

Art-Nr.: 10.01.05.00931

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke

SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
SGO 15x5 NBR-ESD-55 N021
Attribut Wert
Bmax(S) 5,50 mm
Bs 4,60 mm
d 4,50 mm
d1 6 mm
dn 1,20 mm
Dk 8,50 mm
Lmax(S) 15,50 mm
Ls 14,60 mm
H 12 mm
H2 3 mm
H3 5,50 mm
Z (Hub) 0,70 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 3,10 N
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 0,40 g
Produktfamilie SGO

Bestellhinweise: SGO 15x5 NBR-ESD-55 N021