Flachsauggreifer SAOF HT2 (oval)

  • Ovaler Flachsauggreifer zur Handhabung von heißen Blechen bis 250 °C mit höchster Dynamik
  • Entnahme von länglichen Bauteilen nach dem Umformen wie z. B. Versteifungs-, Verstärkungsbleche und Verrippungen
  • Handhabung von Blechen ohne Einbeulen oder Tiefziehen
  • Einsatz z. B. in der Automobilindustrie in Feedersystemen für Pressenstraßen

Unsere Highlights...

  • Silikonfreier Spezialwerkstoff HT2
  • Großflächige, strukturierte innere Abstützung
  • Weiche, anschmiegsame Dichtlippe

Ihr Nutzen...

  • LABS-Freiheit, Temperaturbeständigkeit bis 250 °C dauerhaft
  • Höchste Aufnahme von Querkräften und Vermeiden von Tiefziehen
  • Beste Abdichtung, auch auf leichten Unebenheiten
 

Einzelartikel der Produktfamilie Flachsauggreifer SAOF HT2 (oval)

 

  1. 1
  2. 2
SAOF 60x23 HT2-65 G3/8-IG
10.01.05.00741
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik
Abmessung (LxB): 60 x 23 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG
10.01.05.00742
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik
Abmessung (LxB): 60 x 23 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-AG
10.01.05.00743
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik
Abmessung (LxB): 60 x 23 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG
10.01.05.00745
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik
Abmessung (LxB): 90 x 30 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG
10.01.05.00746
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik
Abmessung (LxB): 90 x 30 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-AG
10.01.05.00747
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik
Abmessung (LxB): 90 x 30 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SAOF 80x40 HT2-65 G3/8-IG
10.01.05.00749
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG
10.01.05.00750
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG
10.01.05.00751
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG
10.01.05.00753
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik
Abmessung (LxB): 100 x 50 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G3/8"-IG

  1. 1
  2. 2