• Ovaler Sauggreifer zur Handhabung von länglichen sowie gewölbten Werkstücken wie z. B. Profile, Rohre, Verpackungen
  • Handhabung von Rahmenelementen wie z. B. Fenster- und Türrahmen
  • Deutliche Erhöhung der Saugkraft bei schmalen Werkstücken gegenüber runden Flachsauggreifern
Produkt-Highlights
  • Flachsauggreifer in ovaler Bauform für längliche Werkstücke (Profile, Rohre) oder flache Werkstücke mit Stegen
  • Zweiohrklemme verhindert unbeabsichtigtes Verdrehen während des Einsatzes (ab Größe 24 x 8 mm)
  • Hohe Saugkraft bei geringen Abmessungen
  • Stützflächen an der Unterseite vermeiden bleibende Verformung bei dünnwandigen Werkstücken
Flachsauggreifer SGON
  • Robuster, widerstandsfähiger Sauggreifer SGON (3) mit Einfachdichtlippe, bestehend aus Sauger SGO (2) und Anschlussnippel (1)
  • Sauger auf Nippel gesteckt
  • Ab Größe 24 x 8 mm ist der Sauger zusätzlich mit Zweiohrklemme gesichert (Verdrehsicherung)
  • Sauger und Nippel sind innerhalb einer Nippelfamilie flexibel kombinierbar
  • Abmessungen: 4 x 2 bis 90 x 30 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-ESD, NBR-CO, SI, SI-HD
  • Zusätzliche Verdrehsicherung ab Größe 24 x 8 mm
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach