Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/8"-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
Bmax(S) | 11,50 mm |
Bs | 9,40 mm |
dn | 2,50 mm |
G1 | G1/8"-AG |
H | 17 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 30,50 mm |
Ls | 29,40 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Hub) | 1,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 12,20 N |
Volumen | 0,52 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 7,50 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewicht | 6,80 g |
Produktfamilie | SGON |
Bestellhinweise: SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-AG
Der Sauggreifer SGON (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SGO, Anschlussnippel SA-NIP, Zweiohrklemme