• Ovale Saugplatte zur Handhabung von länglichen, schmalen Werkstücken (z. B. Profile, Fenster- und Türrahmen)
  • Bei länglichen, schmalen Werkstücken deutliche Erhöhung der Saugkraft gegenüber runden Flachsauggreifern
  • SPLO 100x32-TV und SPLO 300x100-TV mit Tastventil zur Werkstückabfrage lieferbar
  • SPLO 100x30 bis SPLO 300x100 durch lange Dichtlippe für Handhabung stark gewölbter Werkstücke
Produkt-Highlights
  • Saugplatte in ovaler Bauform ideal zur Handhabung von länglichen und gewölbten Werkstücken (z. B. Profile)
  • Vielfältig montierbare Trägerplatte aus Stahl oder Aluminium mit anvulkanisierter Dichtlippe
  • Dichtlippe aus NBR verhindert Abdrücke auf empfindlichen Oberflächen
  • Vielfältige Auswahl an Größen für unterschiedliche Werkstücke
Saugplatten SPLO
  • Robuste und widerstandsfähige Saugplatte mit Einfachdichtlippe
  • Dichtlippe an Trägerplatte anvulkanisiert
  • SPLO 100x32-TV und SPLO 300x100-TV mit Tastventil
  • Dichtlippe aus abdruckarmem NBR
  • Abmessungen: 60 x 20 bis 370 x 80 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Trägerplatte anvulkanisiert

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach