Saugplatten SPLO

  • Ovale Saugplatte zur Handhabung von länglichen, schmalen Werkstücken (z. B. Profile, Fenster- und Türrahmen)
  • Bei länglichen, schmalen Werkstücken deutliche Erhöhung der Saugkraft gegenüber runden Flachsauggreifern
  • SPLO 100x32-TV und SPLO 300x100-TV mit Tastventil zur Werkstückabfrage lieferbar
  • SPLO 100x30 bis SPLO 300x100 durch lange Dichtlippe für Handhabung stark gewölbter Werkstücke

Unsere Highlights...

  • Saugplatte in ovaler Bauform
  • Trägerplatte aus Stahl/Aluminium mit anvulkanisierter Dichtlippe
  • Dichtlippe aus NBR
  • Verschiedene Größen und Geometrien

Ihr Nutzen...

  • Handhabung von länglichen und gewölbten Werkstücken (z. B. Profile)
  • Höchste Belastbarkeit und flexible Montagemöglichkeit
  • Abdruckarm auf empfindlichen Oberflächen
  • Große Auswahl für unterschiedliche Werkstücke
 

Einzelartikel der Produktfamilie Saugplatten SPLO

 

  1. 1
  2. 2
SPLO 300x100 NBR-55 TV
10.01.05.00188
Flachsauggreifer (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 300 x 100 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Zusatzausstattung: Tastventil
SPLO 370x80 NBR-55
10.01.05.00006
Flachsauggreifer (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 370 x 80 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
SPLO 150x55 NBR-55
10.01.05.00046
Flachsauggreifer (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 150 x 55 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh

  1. 1
  2. 2