SUF 1.5 NBR-55 M3-AG

Art-Nr.: 10.01.01.14198

Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße1,5
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
VakuumanschlussM3-AG
SUF 1.5 NBR-55 M3-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 1,70 mm
Ds 1,50 mm
dn 1 mm
G1 M3-AG
H 4,60 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Hub) 0,10 mm
Attribut Wert
Saugkraft 0,08 N
Abreißkraft 0,08 N
Volumen 0,00 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 2 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2 mm
Baugröße 1,50
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 0,20 g
Produktfamilie SUF
Faltenanzahl 0


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SUF 1.5 NBR-55 M3-AG

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. 

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC