Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße | 30 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 6 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 15,10 mm |
Dmax(S) | 31,50 mm |
Ds | 28,80 mm |
H | 12 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Hub) | 2 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 34 N |
Volumen | 1,56 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 40 mm |
Baugröße | 30 |
Nippelfamilie | N 007 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 3,30 g |
Produktfamilie | PFG |
Bestellhinweise: PFG 30 NBR-ESD-55 N007