Flachsauggreifer PFYN VU1

  • Runder Flachsauggreifer für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb mit kurzen Taktzeiten
  • Handhabung von geölten Blechen (Automobilbau), Kartonagen und Hölzern
  • Handhabung höchst abrasiver Werkstücke wie z. B. raue Kartonagen

Unsere Highlights...

  • Werkstoff Vulkollan VU1 mit hoher Reißfestigkeit
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Minimaler Abrieb, ca. 10-12 mm³ nach DIN 53516
  • Stützflächen an der Unterseite
  • Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis + 80 °C, kurzfristig bis + 100 °C

Ihr Nutzen...

  • Hochverschleißfeste Sauggreifer für höchste Belastung und lange Lebensdauer
  • Unempfindlich gegen Öle (Blechhandhabung)
  • Bis zu 20-fach höhere Standzeit als Standard-NBR
  • Keine bleibende Verformung von dünnwandigen Werkstücken
  • Einsatz auch bei niedrigen und höheren Temperaturen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Flachsauggreifer PFYN VU1

 

  1. 1
  2. 2
PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG
PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG
10.01.01.00556
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG
PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG
10.01.01.00557
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG
PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG
10.01.01.00550
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG
PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG
10.01.01.00558
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG
PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG
10.01.01.00521
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG
PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG
10.01.01.00547
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG
PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG
10.01.01.00608
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG
PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG
10.01.01.00609
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG
PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG
10.01.01.00522
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
PFYN 80 VU1-72 G1/4-IG
PFYN 80 VU1-72 G1/4-IG
10.01.01.00524
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG

  1. 1
  2. 2