Flachsauggreifer SAF

  • Runder Sauggreifer zur Handhabung von Blechen mit höchster Dynamik (Verkürzung der Taktzeiten)
  • Handhabung von Dünn- und Aluminiumblechen ohne Einbeulen oder Tiefziehen des Bleches
  • Einsatz in Feedersystemen für Pressenstraßen in der Automobilindustrie
  • Verschiebungsfreie Handhabung von geölten Blechen durch Spezialnut an der Saugerunterseite, z. B. zur genauen Positionierung in Stanzmaschinen etc.

Unsere Highlights...

  • Breites Durchmesserspektrum
  • Großflächige, strukturierte innere Abstützung
  • Weiche, anschmiegsame Dichtlippe
  • Verschiedene Härten der Sauggreifer
  • Anvulkanisierter Nippel

Ihr Nutzen...

  • Große Auswahl für unterschiedliche Werkstückgeometrien
  • Vermeiden von Tiefziehen und höchste Aufnahme von Querkräften auch auf geölten Blechen
  • Beste Abdichtung, auch auf leicht gewölbten Oberflächen
  • Optimale Anpassung an unterschiedliche Werkstücke
  • Vermeidung von Maschinenschäden und -stillstand durch Saugerverlust
 

Einzelartikel der Produktfamilie Flachsauggreifer SAF

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAF 30 NBR-45 G1/4-AG
SAF 30 NBR-45 G1/4-AG
10.01.01.11421
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAF 30 NBR-60 G1/4-AG
SAF 30 NBR-60 G1/4-AG
10.01.01.10646
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAF 30 HT2-65 G1/4-AG
Neu
SAF 30 HT2-65 G1/4-AG
10.01.01.12349
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 250 °C
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SAF 30 NBR-45 G1/4-IG
SAF 30 NBR-45 G1/4-IG
10.01.01.11400
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAF 30 NBR-60 G1/4-IG
SAF 30 NBR-60 G1/4-IG
10.01.01.10506
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAF 30 HT2-65 G1/4-IG
Neu
SAF 30 HT2-65 G1/4-IG
10.01.01.12348
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 250 °C
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SAF 30 NBR-45 G3/8-IG
SAF 30 NBR-45 G3/8-IG
10.01.01.11420
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
SAF 30 NBR-60 G3/8-IG
SAF 30 NBR-60 G3/8-IG
10.01.01.10705
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
SAF 30 HT2-65 G3/8-IG
Neu
SAF 30 HT2-65 G3/8-IG
10.01.01.12350
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 250 °C
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
SAF 30 NBR-45 M10-AG
SAF 30 NBR-45 M10-AG
10.01.01.11425
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Vakuumanschluss: M10-AG
Nippelwerkstoff: Stahl

  1. 1
  2. 2
  3. 3