Flachsauggreifer SAF HT2

  • Runder Flachsauggreifer zur Handhabung von heißen Blechen bis 250° C mit höchster Dynamik
  • Entnahme von Bauteilen nach dem Umformen
  • Handhabung von Blechen ohne Einbeulen oder Tiefziehen
  • Einsatz z. B. in der Automobilindustrie in Feedersystemen für Pressenstraßen

Unsere Highlights...

  • Silikonfreier Spezialwerkstoff HT2
  • Großflächige, strukturierte innere Abstützung
  • Weiche, anschmiegsame Dichtlippe

Ihr Nutzen...

  • LABS-Freiheit, Temperaturbeständigkeit bis 250 °C dauerhaft
  • Höchste Aufnahme von Querkräften und Vermeiden von Tiefziehen
  • Beste Abdichtung, auch auf leicht gewölbten Oberflächen und Unebenheiten
 

Einzelartikel der Produktfamilie Flachsauggreifer SAF HT2

 

  1. 1
  2. 2
SAF 30 HT2-65 G1/4-AG
10.01.01.12349
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SAF 30 HT2-65 G1/4-IG
10.01.01.12348
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SAF 30 HT2-65 G3/8-IG
10.01.01.12350
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
SAF 40 HT2-65 G1/4-AG
10.01.01.12353
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SAF 40 HT2-65 G1/4-IG
10.01.01.12352
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SAF 40 HT2-65 G3/8-IG
10.01.01.12354
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
SAF 50 HT2-65 G1/4-AG
10.01.01.12357
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SAF 50 HT2-65 G1/4-IG
10.01.01.12356
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SAF 50 HT2-65 G3/8-IG
10.01.01.12358
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
SAF 60 HT2-65 G1/4-AG
10.01.01.12361
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG

  1. 1
  2. 2