• Runder Flachsauggreifer zur Handhabung von z. B. Möbelelementen, Parkett, laminierten und nicht laminierten Spanplatten
  • Bauart mit einvulkanisiertem Einleger für Vakuum-Systeme in harten Einsatzgebieten, bei denen Sauggreifer nicht vollständig bedeckt sind und direkt auf der Kante des Werkstücks aufsetzen
  • Handhabung von sehr rauen Oberflächen mit Dichtring aus Spezialschaum
Produkt-Highlights
  • Weiche Dichtlippe passt sich optimal an Werkstückunebenheiten an
  • Dichtlippe mit innenliegender Dichtkante dichtet optimal auf rauen und glatten Oberflächen ab
  • Spezielle Struktur der Saugerunterseite ermöglicht Anwendungen mit höchster Dynamik und kurzen Zykluszeiten
  • Integrierter Einleger erhöht die Stabilität unter harten Einsatzbedingungen
  • Optional mit Schmutzsieb für Einsatz in staubiger Umgebung
Flachsauggreifer SHFN
  • Anpassungsfähiger Sauggreifer SHFN (3) bestehend aus Sauger SHF (2) und Anschlussnippel (1)
  • Sauger auf Anschlussnippel gesteckt, bei Bauart SHFN...E Anschlussnippel in einvulkanisierten Einleger eingeschraubt
  • Verrippungen an der Saugeroberseite zur Erhöhung der Stabilität bei Bauart ohne Einleger
  • Optional mit Dichtring aus Spezialschaum und/oder Tastventil
  • Einzelne Abschaltung nicht belegter Sauggreifer durch optionales Tastventil; kein Eindringen von Falschluft
  • Durchmesser: 50 bis 85 mm
  • Werkstoff: NK
  • Trägerplatte einvulkanisiert oder Anschlussnippel gesteckt

Filtern nach