• Runder Flachsauggreifer für schnelle Pick&Place Anwendungen von flächigen Werkstücken mit glatter oder leicht rauer Oberfläche
  • Handhabung von heißen Werkstücken wie beispielsweise Kunststoff-, Glas- oder Blechteilen
  • Anwendung in Handling-Prozessen, die eine abdruckarme Handhabung (HT1) oder einen elektrostatischen Schutz benötigen (NBR-ESD)
Produkt-Highlights
  • Vielfältiger Einsatz dank umfangreicher Durchmesser- und Materialauswahl (temperaturbeständig, ableitfähig und abdruckarm)
  • Effiziente und präzise Bauteil-Handhabung durch ausgezeichnetes Ansaugverhalten mit hoher Positioniergenauigkeit
  • Sauggreifer mit geringem Eigenvolumen und optimierter Reibstruktur für schnellste Taktzeiten bei hoher Querkraftaufnahme
Flachsauggreifer SUF
  • Widerstandsfähiger und kompakter Sauggreifer SUF (2) bestehend aus Sauger mit Reibstruktur (3) und Anbindungselement SC (1)
  • Einheitliche Bauhöhe innerhalb einer SC-Gruppierung
  • Erhältlich als montierte Sauggreifer mit Anbindungselement SC mit Dichtelement und Innensechskant (Ø 10 - Ø 100 mm)
  • Durchmesser: 1 bis 100 mm
  • Werkstoff: NBR, NBR-ESD, SI, SI-AS, HT1

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach