Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße | 18 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-leitfähig |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Vakuumanschluss | G1/8"-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 20,60 mm |
Ds | 18 mm |
dn | 3,10 mm |
G1 | G1/8"-AG |
H | 15,30 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Hub) | 1,80 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 13 N |
Abreißkraft | 13 N |
Volumen | 0,37 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 20 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 18 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-leitfähig |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 5,10 g |
Produktfamilie | SUF |
Faltenanzahl | 0 |
Bestellhinweise: SUF 18 SI-CO-55 G1/8-AG
Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC