SUF 10 SI-55 M5-IG

Art-Nr.: 10.01.01.14168

Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße10
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
VakuumanschlussM5-IG
SUF 10 SI-55 M5-IG
Attribut Wert
Dmax(S) 11,20 mm
Ds 10 mm
dn 3,10 mm
G1 M5-IG
H 18,40 mm
LG1 5,50 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 1 mm
Attribut Wert
Saugkraft 4 N
Abreißkraft 4 N
Volumen 0,07 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 12,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2 mm
Baugröße 10
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 1,80 g
Produktfamilie SUF
Faltenanzahl 0


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SUF 10 SI-55 M5-IG

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. 

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC