Sauggreifer SUF

  • Runder Flachsauggreifer für schnelle Pick&Place Anwendungen von flächigen Werkstücken mit glatter oder leicht rauer Oberfläche
  • Handhabung von heißen Werkstücken wie beispielsweise Kunststoff-, Glas- oder Blechteilen
  • Anwendung in Handling-Prozessen, die eine abdruckarme Handhabung (HT1) oder einen elektrostatischen Schutz benötigen (NBR-ESD)

Unsere Highlights...

  • Einheitliches Design, umfangreiche Durchmesser- und Materialauswahl
  • Ausgezeichnetes Ansaugverhalten mit hoher Positioniergenauigkeit
  • Flachsauggreifer mit geringem Eigenvolumen und optimierter Reibstruktur

Ihr Nutzen...

  • Sauggreifer mit vielfältigem Leistungsprofil (temperaturbeständig, ableitfähig und adruckarm)
  • Effiziente und präzise Bauteil-Handhabung
  • Schnellste Taktzeiten bei hoher Querkraftaufnahme
 

Einzelartikel der Produktfamilie Sauggreifer SUF

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.01.01.14206_02.jpg
Neu
SUF 1 HT1-60 M3-AG
10.01.01.14206
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße: 1
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.01.14197_02.jpg
Neu
SUF 1 NBR-55 M3-AG
10.01.01.14197
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße: 1
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.01.14202_02.jpg
Neu
SUF 1 SI-55 M3-AG
10.01.01.14202
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße: 1
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.01.14214_02.jpg
Neu
SUF 1 SI-AS-55 M3-AG
10.01.01.14214
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße: 1
Saugerwerkstoff:
Silikon SI-antistatisch
Werkstoffhärte: 55 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.01.14207_03.jpg
Neu
SUF 1.5 HT1-60 M3-AG
10.01.01.14207
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße: 1.5
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.01.14198_03.jpg
Neu
SUF 1.5 NBR-55 M3-AG
10.01.01.14198
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße: 1.5
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.01.14203_03.jpg
Neu
SUF 1.5 SI-55 M3-AG
10.01.01.14203
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.01.14215_03.jpg
Neu
SUF 1.5 SI-AS-55 M3-AG
10.01.01.14215
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße: 1.5
Saugerwerkstoff:
Silikon SI-antistatisch
Werkstoffhärte: 55 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.01.14208_03.jpg
Neu
SUF 2 HT1-60 M3-AG
10.01.01.14208
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße: 2
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.01.14200_03.jpg
Neu
SUF 2 NBR-55 M3-AG
10.01.01.14200
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße: 2
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh

  1. 1
  2. 2
  3. 3