SUF 1 NBR-55 SC010

Art-Nr.: 10.01.01.13936

Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße1
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Attribut Wert
d 1,50 mm
Dk 2,50 mm
Dmax(S) 1,10 mm
Ds 1 mm
H 2,60 mm
H2 2 mm
Z (Hub) 0,10 mm
Attribut Wert
Saugkraft 0,03 N
Abreißkraft 0,03 N
Volumen 0 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 2 mm
Baugröße 1
Schnittstelle Nippelfamilie SC010
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 0 g
Produktfamilie SUF


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SUF 1 NBR-55 SC010