• Runde Saugplatte zur Handhabung von Werkstücken mit sehr rauen oder stark strukturierten Oberflächen (z. B. Ornamentglas, Riffelblech, gebrochener Naturstein u.ä.)
  • Abschaltung nicht belegter Sauggreifer durch Tastventile (Zubehör)
Produkt-Highlights
  • Dichtkante aus sehr anpassungsfähigem EPDM passt sich optimal an stark strukturierte Oberflächen an
  • Dichtkante formschlüssig in Trägerplatte geklipst für einen schnellen Wechsel des Dichtelements
  • Stützflächen an der Unterseite vermeiden bleibende Verformung bei dünnwandigen Werkstücken
  • Schnellste Taktzeiten dank geringem Eigenvolumen
  • Breites Durchmesserspektrum für große Auswahl an unterschiedlichen Werkstücken
Saugplatten SPK
  • Robuste und widerstandsfähige Saugplatte SPK, bestehend aus anpassungsfähiger MOS-Dichtkante (4) aus EPDM und Aluminium-Trägerplatte (1)
  • Umlaufende Dichtkante ohne Klebenaht
  • Dichtkante wird sicher und formschlüssig in die Trägerplatte geklipst
  • Dichtkante kann bei Verschleiß separat gewechselt werden
  • Unterseite Trägerplatte mit Elastomereinlage zum Schutz des Werkstücks
  • Gewindeanbindung für Vakuum-Anschluss (2) oder Tastventil (außermittig) (3) im Auslieferungszustand mit Verschlussstopfen verschlossen
  • Durchmesser: 55 bis 250 mm
  • Werkstoff Dichtkante: EPDM
  • Trägerplatte aus Aluminium
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach