• Runde Saugplatte zur Handhabung von flächigen, glatten Werkstücken
  • Baureihe SPU B mit stärkerer Dichtlippe: Handhabung von Werkstücken mit leicht rauer Oberfläche z. B. Holz, verzundertes Blech
  • Baureihe SPU AE mit integriertem Abschäleinsatz: Handhabung von Dünnblechen (ca. 1,0 - 2,5 mm); Selbstadhäsion zwischen den Blechen wird zerstört
  • Baureihe SPU TV mit Tastventil: Abschaltung nicht belegter Sauggreifer; kein Eindringen von Falschluft

Saugplatte SUF – Das intelligente Facelift mit optimierter Performance!

Gewichtsreduzierung im Vergleich zur SPU durch Trägerplatte aus verstärktem Kunststoff. Dichtring aus öl- und ozonbeständigem NBR mit optimierter Reibstruktur für erhöhte Saug- und Querkraft. Innovative Verbindung zwischen Trägerplatte und Dichtring vereinfacht den Wechsel und schützt vor Verdrehen. Intelligente NFC-Schnittstelle ermöglicht das Auslesen von Produktinformationen und erleichtert die Ersatzteilbeschaffung.

Produkt-Highlights
  • Stützflächen an der Unterseite vermeiden bleibende Verformung bei dünnwandigen Werkstücken
  • Schnellste Taktzeiten dank geringem Eigenvolumen
  • Breites Durchmesserspektrum für große Auswahl an unterschiedlichen Werkstücken
  • Hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen
Saugplatten SPU
  • Saugplatte SPU bestehend aus Dichtring (3) und Aluminium-Trägerplatte (1)
  • Dichtring sicher und formschlüssig auf Trägerplatte geklipst
  • Innenliegende Dichtkante (4) für bessere Abdichtung auf leicht rauen Oberflächen
  • Seitlicher Vakuum-Anschluss (2) standardmäßig mit Stopfen verschlossen (klebegesichert)
  • Baureihe SPU TV: Tastventil bereits montiert
  • Baureihe SPU AE: Abschäleinsatz an der Unterseite bereits montiert
  • Durchmesser: 100 bis 400 mm
  • Werkstoff: NBR, SI
  • Trägerplatte aus Aluminium
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach