• Runde Saugplatte zur Handhabung von flächigen, glatte Werkstücken wie z.B. Blech, Kunststoff, beschichtetes Holz, Granit oder Beton
  • Universeller Einsatz in Handhabungsprozessen in der Vakuum-Automatisierung und mit manuellen Vakuum-Hebegeräten
  • Einsatz in Prozessen mit Bedarf an hohen Saugkräften oder Beschleunigungen
  • Einsatz in schmutzigen Umgebungsbedingungen wie z.B. Öl
  • Handhabung von dünnwandigen Werkstücken wie z.B. Dünnblech
Produkt-Highlights
  • Gewichtsreduzierung des Greifsystems um 30 % durch Trägerplatte aus verstärktem Kunststoff
  • Dichtring aus öl- und ozonbeständigem NBR mit optimierter Reibstruktur für erhöhte Saug- und Querkraft
  • Innovative Verbindung zwischen Trägerplatte und Dichtring vereinfacht den Wechsel und schützt vor Verdrehen
  • Per NFC-Schnittstelle mit dem Smartphone Produktinformationen auslesen und Ersatzbeschaffung durchführen
Saugplatten SUF
  • Trägerplatte aus verstärktem Kunststoff (1)
  • Integrierte NFC-Schnittstelle (2)
  • Wechselbarer Dichtring (3) mit spezieller Reibstruktur (4) und optimierter Dichtkante
  • Durchmesser: 125 bis 210 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Trägerplatte aus verstärktem Kunststoff

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach